Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Комплект пластиковых трубных опорных хомутов с болтовым креплением, размер трубы 1/2 дюйма, корпус опоры из полипропилена
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Kunststoffschellen in Blockform für Dickwandiges Rohr
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Из полипропилена |
Material de Montaje | Нержавеющая сталь 304 |
Ø ext. del tubo | 1/2 дюйма |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S5-PP-12P | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-16P | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-20P | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S6-PP-24P | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S6-PP-32T | Из полипропилена | 2 дюйма | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.